EPIC® MHS 3 CM
MHモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 3; 必須スロット: 1; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 10mm²; 40 A まで IEC
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
heat resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 最大40Aの電源供給用3電源接点付きモジュール。
- モジュラー構成のコネクターは、市場標準のコネクターに接続できます。
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 異なる導体断面積の圧着コンタクトが利用可能。
- カチッという音とともに、EPIC® MHマルチフレームに簡単にロックできます。ヒンジ式やスライド式のフレームに比べ、組み立てがはるかに簡単。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- モジュラー・コネクタ・インサートの製造用。
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
MHモジュールモジュラーシステム
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.013 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
クリップ
電気特性
定格電圧:線間
690 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms / DC まで DIN EN 61984
定格電流
40 A まで IEC
最大接触抵抗
5 mΩ
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コンタクト数
3
必要なスロット
1
コンタクトインサートタイプ
プラグ
アース線付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
16 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
8 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
10 mm²
材質
ポリアミド
材質 短縮形
PA
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
はい
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。