EPIC® MHS 1 CM 250A protected
MHモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 1; 必須スロット: 2; 断面(最小/最大): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC まで IEC; 250 A まで IEC

¥2,489
在庫あり
型番
44423328
(¥2,489/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® MHS 1 CM 250A protected Modular system MH module -  Primary Image
EPIC® MHS 1 CM 250A protected Modular system MH module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 250Aまでの超高電圧電源に対応する1電源接点付き高電圧モジュール。
  • モジュラー構成のコネクターは、市場標準のコネクターに接続できます。
  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 異なる導体断面積の圧着コンタクトが利用可能。
  • カチッという音とともに、EPIC® MHマルチフレームに簡単にロックできます。ヒンジ式やスライド式のフレームに比べ、組み立てがはるかに簡単。
  • タッチプロテクションの有無も選択可能。品名に "protected "が付いている場合は、タッチプロテクションがピンモジュールに組み込まれており、最大限の安全性が確保されている。圧着コンタクト用のキャップとモジュール内部の追加溝により、ユーザーが危険区域に侵入するのを防ぎます。

アプリケーション

  • モジュラー・コネクタ・インサートの製造用。
  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 代表的な応用分野としては、エネルギー供給システム、バッテリー充電システム、超大型モーター、暖房システムなどがある。
  • 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MHモジュールモジュラーシステム

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.025 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

クリップ

電気特性

定格電圧

1000 V AC rms / DC まで IEC

定格インパルス電圧

8 kV AC rms / DC まで DIN EN 61984

定格電流

250 A まで IEC

最大接触抵抗

0,5 mΩ

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

1

電源コンタクト数

1

スロット数

2

必要なスロット

2

コンタクトインサートタイプ

プラグ

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

4 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

3/0 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

25 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

95 mm²

材質

ポリアミド

材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MH 1 250Aの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 必要なスロット 梱包単位 (VPE)
44423328 1 プラグ 2 10
44423329 1 ソケット 2 10
44423342 1 プラグ 2 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!