EPIC® MCS-HC 2 S STECKERMODUL
MCモジュールモジュラーシステム; ネジ接続; コンタクト数: 2; コンタクトを含む; 必須スロット: 2; 断面(最小/最大): 4mm² - 25mm²; 1000 V AC rms / DC まで IEC; 82 A まで IEC

¥2,437
在庫あり
型番
10344100
(¥2,437/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® MCS-HC 2 S MALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image
EPIC® MCS-HC 2 S MALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. A870
VDE Reg.-Nr. A870

特長

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 最大25mm²のネジ接続、特殊工具なしで簡単組立

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 印刷機
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.044 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

スクリュー

電気特性

定格電圧

1000 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

定格インパルス電圧

8 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

82 A まで IEC
82 A まで UL/CSA

最大接触抵抗

0.5 mΩ

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

2

電源コンタクト数

2

必要なスロット

2

コンタクトインサートタイプ

プラグ

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

12 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

4 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

25 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

材質

ポリアミド

材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

A870

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC module: HC2の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10344100 2 プラグ 5
10345100 2 ソケット 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!