EPIC® MCS 2x4.0mm PNEU (10)
MCモジュールモジュラーシステム; コンタクト数: 2; コンタクトを含む; 必須スロット: 1;

¥6,277
在庫あり
型番
44424010
(¥6,277/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® MCS 2x4.0mm PNEU (10) Modular system MC module -  Primary Image
EPIC® MCS 2x4.0mm PNEU (10) Modular system MC module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 印刷機
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.015 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

クリップ

電気特性

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

2

必要なスロット

1

コンタクトインサートタイプ

プラグ

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

カラー

接続コンジット内径

2.5 mm

製品特性

最小勘合サイクル

100

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC Module Pneumatic 2poleの全製品

型番 コンタクトインサートタイプ コンタクト数 接続コンジット内径 スロット数 梱包単位 (VPE)
44424008 プラグ 2 2.5 mm 10
44424009 ソケット 2 2.5 mm 10
44424010 プラグ 2 2.5 mm 10
44424011 ソケット 2 2.5 mm 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!