EPIC® MCS 10 CM STECKERMODUL
MCモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 10; 必須スロット: 1; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC まで IEC; 10 A まで IEC

¥201
在庫あり
型番
10382400
(¥201/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

MCS 10 CM MALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image
MCS 10 CM MALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image MCS 10 CM MALE MODULE Modular system MC module -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
CSA certified
CSA certified

特長

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 印刷機
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.009 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

クリップ

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL/CSA

定格電流

10 A まで IEC

最大接触抵抗

2 mΩ

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

10

必要なスロット

1

コンタクトインサートタイプ

プラグ

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

はい

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC Module: 10poleの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10382400 10 プラグ 10
10382500 10 ソケット 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!