EPIC® MCB 4 CM FEMALE MODULE
MCモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 4; 必須スロット: 1; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 4.0mm²; 630 V AC rms / DC まで IEC; 25 A まで IEC
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
cold resistance
特長
- 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
- 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 印刷機
- 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
MCモジュールモジュラーシステム
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.009 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
クリップ
電気特性
定格電圧
630 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
25 A まで IEC
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コンタクト数
4
電源コンタクト数
4
必要なスロット
1
コンタクトインサートタイプ
ソケット
アース線付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
12 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
4.0 mm²
インサートの材質
ポリカーボネート
インサート材質 短縮形
PC
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。