EPIC® ULTRA Kit H-B 6 BP SGR LB 9-17
キット; ソケット; 6+PE; 表面取り付け基盤
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
CE marked
特長
- EMC保護
- 耐食性
- プッシュインバージョン - 素早く簡単なツール
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
キット
デザインサイズ
6B
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.378 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
コンタクト数
6+PE
ハウジングデザイン
表面取り付け基盤
コンタクトデザイン
ソケット
製品特性
ハロゲンフリー
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.2 (e-file number: E75770)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。