EPIC® ULTRA Kit H-B 10 BP AG QB
キット; ソケット; 10+PE; パネル取り付け基盤

¥11,074
在庫あり
型番
75009739
(¥11,074/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® ULTRA Kit H-B 10 BP AG QB kit -  Primary Image
EPIC® ULTRA Kit H-B 10 BP AG QB kit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked

特長

  • EMC保護
  • 耐食性
  • プッシュインバージョン - 素早く簡単なツール
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

キット

デザインサイズ

10B

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.27 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

コンタクト数

10+PE

ハウジングデザイン

パネル取り付け基盤

コンタクトデザイン

ソケット

製品特性

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.2 (e-file number: E75770)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® ULTRA KIT H-B 10の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトデザイン ハウジングデザイン 梱包単位 (VPE)
75009738 10+PE ピン フード 1
75009739 10+PE ソケット パネル取り付け基盤 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!