EPIC® KIT H-A 3 BS MTGVB M20
キット; M 20; ソケット; 3+PE; ケーブルカプラーフード

¥3,102
在庫あり
型番
75009612
(¥3,102/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® KIT H-A 3 BS MTGVB M20 kit -  Primary Image
EPIC® KIT H-A 3 BS MTGVB M20 kit -  Primary Image EPIC® KIT H-A 3 BS MTGVB M20 kit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 互換性のあるコンポーネントを含むパック済みのキット
  • 単純な注文
  • 発注ミスなし
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

キット

デザインサイズ

3A

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.089 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

コンタクト数

3+PE

ネジサイズ

M 20

ハウジングデザイン

ケーブルカプラーフード

コンタクトデザイン

ソケット

製品特性

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.2 (e-file number: E75770)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3 Kits metalの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトデザイン ハウジングデザイン 梱包単位 (VPE)
75009602 3+PE ピン フード 1
75009604 3+PE ピン パネル取り付け基盤 1
75009606 3+PE ソケット パネル取り付け基盤 1
75009608 3+PE ソケット パネル取り付け基盤 1
75009610 3+PE ソケット パネル取り付け基盤 1
75009612 3+PE ソケット ケーブルカプラーフード 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!