EPIC® H-BE 16 BCM
クリンプインサート ソケット; コンタクト数: 16+PE; デザインサイズ: 16B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 4mm²; ポリカーボネート

¥1,693
在庫あり
型番
10185002
(¥1,693/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-BE 16 BCM insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® H-BE 16 BCM insert with crimp termination -  Primary Image EPIC® H-BE 16 BCM insert with crimp termination -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • EPIC® H-BEシリーズのインサートは、業界では古典的なインサートとみなされており、高電圧・高電流での使用に最適です。
  • EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内で接続タイプの異なるインサート同士(ネジ、圧着、ケージバネ、プッシュイン)を組み合わせることができます。
  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 0.14~4.00mm²の導体断面に適しています。
  • 頑丈なポリカーボネート製(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
  • 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 豊富なハウジングバリエーション

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • アクチュエータへの制御信号伝送用。
  • 代表的な用途は、プラットフォーム、照明、リフティング技術などである。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

デザインサイズ

16B

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.061 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL/CSA

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

16 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

5 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

16+PE

電源コンタクト数

16

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

12 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

4 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 16 Crimp terminationの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトデザイン 梱包単位 (VPE)
10184002 16+PE ピン 5
10185002 16+PE ソケット 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!