SILVYN® LGES-M 25X1.5 AISI 316
電線管グランド; M 25; 公称寸法: 25; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 回転アプリケーションの場合
- 高抗張力
- 省スペース
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SSU / SSUE
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
内径
19.1
全長
43.7 mm
光幅
19.1 mm
寸法
25
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
29
EMCシールド
いいえ
ケーブルグランド材質
ステンレス鋼
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-100 °C
最大温度
400 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性