SILVYN® BMC-M 50X1.5
カプラー; M 50; 真鍮 ニッケルメッキ; ハロゲンフリー; 耐UV性;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- コンジット延長用コネクタ。
- コンジットにねじ込むだけで容易に組み立てることができます。
- すべてのMネジ電線管継手と組み合わせることができます。
アプリケーション
- 保護ホースで2つのMネジコンジットグランドを接続。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
カプラー
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
屈曲保護
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
38 mm
全体幅
63.8 mm
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
58
EMCシールド
なし
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-100 °C
最大温度
300 °C