SILVYN® BMC-M 32X1.5
カプラー; M 32; 真鍮 ニッケルメッキ; ハロゲンフリー; 耐UV性;
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- コンジット延長用コネクタ。
- コンジットにねじ込むだけで容易に組み立てることができます。
- すべてのMネジ電線管継手と組み合わせることができます。
アプリケーション
- 保護ホースで2つのMネジコンジットグランドを接続。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
カプラー
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
32.5 mm
全体幅
38.5 mm
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
35
EMCシールド
なし
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-100 °C
最大温度
300 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。