POWERLOCK BOX A6 SLF PS 660
パネル取り付け基盤; 断面(最小/最大): 35mm² - 240mm²;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
44420298
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POWERLOCK BOX A6 SLF PS 660 panel mount base -  Primary Image
POWERLOCK BOX A6 SLF PS 660 panel mount base -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • コネクタの誤接続を防止するため、機械的なコード化とハウジングエントリの色識別が行われています。
  • コネクターは正しい順序(PE、N、L1、L2、L3)で順番に差し込む。コネクターを時計回りに45°回すと、音でロックされます。
  • セーフティロックを角スパナで閉じることで、セーフティコネクションの不正な切断を防ぐことができます。接続はロックが解除されるまで維持される。
  • 240mm²までの導体断面積に対応。
  • オプションのリモートクエリ(ロードディスコネクタやアラームケーブルなど)用マイクロスイッチ内蔵。マイクロスイッチ接続用のコネクターが付属する。
  • 保護等級IP 20(フィンガーセーフ)、カバーを閉じた場合はIP 65。頑丈で耐熱性のある熱可塑性プラスチック製。
  • 標準19インチフレームに4本のネジで簡単に固定できます。
  • 電源の接続は、ボックス後部のチューブケーブルラグを使用し、統合されたM12スレッドポスト接点を介して行われます。
  • 安全カバー付きとカバーなしがあります。安全カバーは、プラグが接続されていないときに環境の影響からさらに保護します。

アプリケーション

  • 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
  • 電気モーターや冷却装置に適している。
  • 660Aまでの三相および直流アプリケーションに適しています。
  • 単極 EPIC® POWERLOCK 円形コネクタ接続用。
  • 未スクリーンのシングルコア用。
  • 適度な機械的ストレスに耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

コンタクトを含む

はい

重量

4.4 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

1000 V AC rms / DC によると UL

定格電流

660 A によると IEC

製品構成

ロックタイプ

ターニング・ロック

ハウジングデザイン

パネル取付ベース

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ヒンジカバー付き

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

ソース

コンタクト接続タイプ

ケーブルラグ用スレッド

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

35 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

240 mm²

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

500

IP保護等級、取付時

IP 65

IP保護等級プラグ付

IP 67

最小動作温度

-30 °C

最高動作温度

+85 °C

ハロゲンフリー

いいえ

電源コンタクト接続の最小締付トルク

27.5 Nm

電源コンタクトの最大締付トルク

27.5 Nm

メインコンタクトの最大締付トルク

31.4 Nm

アース線接続の最大締付トルク

31.4 Nm

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • * 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POWERLOCK BOX C*の全製品

型番 コネクタタイプ ヒンジカバー付き コンタクトを含む 梱包単位 (VPE)
44420284 ソース いいえ はい 1
44420285 ソース はい はい 1
44420288 ドレイン いいえ はい 1
44420289 ドレイン はい はい 1
44420298 ソース いいえ はい 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!