EPIC® POWER M17 F6 5+PE M 3,5-11 (5)
カプラーフード; M 17 Power; ピン; コンタクト数: 5+PE; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.06mm² - 1mm²; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 11mm
特長
- センサー/アクチュエータ
- 高電流用のコンタクトの少ないバージョン
- EMC保護
アプリケーション
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- プラントエンジニアリング、産業用機械
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
カプラーフード
納入範囲
コンタクトなし
コンタクトを含む
なし
重量
32.000 g
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
630 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
14 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
製品構成
コンタクト数
5+PE
電源コンタクト数
5
アース端子数
1
ロックタイプ
ネジ山
コネクタの直径
18.7 mm
全長
47.35 mm
ハウジングデザイン
ケーブルカプラーフード
コンタクトデザイン
ピン
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
なし
ネジ付き
なし
アース線付
あり
プラグ形状
M 17 Power
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
あり
EMCシールド
あり
最小ケーブルクランプ範囲
3.5 mm
最大ケーブルクランプ範囲
11 mm
導体接続タイプ
圧着接続
アース線接続タイプ
圧着接続
シールドコンタクトの種類
端子接続
シースのストリッピング長
20 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
28 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
18 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
CuZn
ハウジングコーティング
ニッケルされた
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
シールリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® POWER M17 F6の全製品
型番 | コネクタタイプ | コンタクト数 | 電源コンタクト数 | 信号用コンタクト数 | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小導体サイズAWG | 電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) | 電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) | 信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423060 | プラグ | 3+PE | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |||||
44423061 | プラグ | 5+PE | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423062 | プラグ | 6+PE | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423063 | プラグ | 7+PE | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423064 | プラグ | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |
44423065 | ソケット | 3+PE | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |
44423066 | ソケット | 5+PE | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423067 | ソケット | 6+PE | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423068 | ソケット | 7+PE | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423069 | ソケット | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |