EPIC® POWER M17 F6 3+PE+5 F 3,5-11 (5)
ケーブルカプラーフード; M17パワー; M 17; ソケット; コンタクト数: 3+PE+5; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 11mm
特長
- センサー/アクチュエータ
- 高電流用のコンタクトの少ないバージョン
- EMC保護
アプリケーション
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- プラントエンジニアリング、産業用機械
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルカプラーフード
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.032 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
630 V AC rms / DC によると IEC
電源コンタクト定格電圧
630 V AC rms / DC によると IEC への 3
信号ラインの定格電圧
60 V AC rms / DC によると IEC への 5
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984
電源の定格インパルス
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 3
信号コンタクトの試験電圧
1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 5
定格電流
14 A によると IEC
電源用コンタクト定格電流
14 A によると IEC
信号用コンタクト定格電流
3.6 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
製品構成
コンタクト数
3+PE+5
電源コンタクト数
3
アース端子数
1
信号用コンタクト数
5
ロックタイプ
ネジ山
コネクタの直径
18.7 mm
全長
47.35 mm
全体幅
18.7 mm
全体高さ
47.35 mm
ネジサイズ
M 17
ハウジングデザイン
ケーブルカプラーフード
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
アース線付
はい
プラグ形状
M17パワー
コネクタタイプ
ソケット
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
はい
最小ケーブルクランプ範囲
3.5 mm
最大ケーブルクランプ範囲
11 mm
導体接続タイプ
圧着終端処理
アース線接続タイプ
圧着終端処理
シールドコンタクトの種類
ターミナル接続
シースのストリッピング長
20 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
28 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
18 AWG
電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)
1 mm²
信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
CuZn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® POWER M17 F6の全製品
型番 | コネクタタイプ | コンタクト数 | 電源コンタクト数 | 信号用コンタクト数 | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小導体サイズAWG | 電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) | 電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) | 信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423060 | プラグ | 3+PE | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |||||
44423061 | プラグ | 5+PE | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423062 | プラグ | 6+PE | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423063 | プラグ | 7+PE | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423064 | プラグ | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |
44423065 | ソケット | 3+PE | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |
44423066 | ソケット | 5+PE | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423067 | ソケット | 6+PE | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423068 | ソケット | 7+PE | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423069 | ソケット | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |