SKINTOP® ST PF 1/2'' RAL 9005 BK
ケーブルグランド; PF 1/2; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 12 mm; レンチ幅 1: 24; 黒; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
38 mm
全体幅
26.5 mm
全体高さ
24 mm
ネジタイプ
PF
ネジサイズ
PF 1/2
ネジ長
9 mm
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
26.5 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
12 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
シーリング・リップ
ケーブル側シール材
コンジットシーリング
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
表面保護
Uncoated
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)