SKINTOP® ST PF 1/2'' RAL 7001 SGY
ケーブルグランド; PF 1/2; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 12 mm; レンチ幅 1: 24; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥158
在庫あり
型番
53806032
(¥158/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® ST PF 1/2' RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image
SKINTOP® ST PF 1/2' RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image SKINTOP® ST PF 1/2' RAL 7001 SGY cable gland -   Secondary Image SKINTOP® ST PF 1/2' RAL 7001 SGY cable gland -   Secondary Image
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
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

38 mm

全体幅

26.5 mm

全体高さ

24 mm

ネジタイプ

PF

ネジサイズ

PF 1/2

ネジ長

9 mm

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

26.5 mm

最小クランプ範囲

5 mm

最大クランプ範囲

12 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

シーリング・リップ

ケーブル側シール材

コンジットシーリング

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

表面保護

Uncoated

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINTOP® ST-G (PF) / SKINTOP® STR-G (PF)の全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53016130 PF 1/2 9 mm 4 mm 9 mm 24 mm シルバーグレー 100
53806030 PF 1/2 9 mm 5 mm 12 mm 24 mm ターポリン・グレー 100
53806031 PF 1/2 9 mm 5 mm 12 mm 24 mm 100
53806032 PF 1/2 9 mm 5 mm 12 mm 24 mm シルバーグレー 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!