SILVYN® RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
平行波型保護管; 内径: 10mm; 外径: 13mm; 公称寸法: 13; ポリアミド; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
VDE certified
UL recognized
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 柔軟で平行な波形の保護ケーブル導管プロファイルにより、寸法安定性と耐圧性が向上します。
- 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
- UL94(プラスチックの燃焼性試験)によりV-0に分類され、火災時に高い難燃性を発揮します。
- VDEテスト済みの品質。
- DNVの海上使用認可。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- 環境の影響からケーブルを保護する。
- 特別な火災安全要件の遵守のため。
- また、簡単な屈曲や時折の屈曲にも適している。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
平行波型保護管
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
内径
10
外径
13 mm
全長
50 m
寸法
13
ロック機能付き(2分割)
いいえ
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA 6
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
45 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
20 mm
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
カドミウムフリー
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® RILL PA 6の全製品
型番 | 内径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61746935 | 6.5 | 10 | 黒 | 50 | ||
61746939 | 6.5 | 10 | グレー | 50 | ||
61746940 | 10 | 13 | グレー | 50 | ||
61746945 | 10 | 13 | 黒 | 50 | ||
61746950 | 12 | 16 | グレー | 50 | ||
61746955 | 12 | 16 | 黒 | 50 | ||
61746960 | 16.5 | 21 | グレー | 50 | ||
61746965 | 16.5 | 21 | 黒 | 50 | ||
61746970 | 23 | 28 | グレー | 50 | ||
61746975 | 23 | 28 | 黒 | 50 | ||
61746980 | 29 | 34 | グレー | 25 | ||
61746985 | 29 | 34 | 黒 | 25 | ||
61746990 | 36 | 42 | グレー | 25 | ||
61746995 | 36 | 42 | 黒 | 25 | ||
61747000 | 48 | 54 | グレー | 25 | ||
61747005 | 48 | 54 | 黒 | 25 | ||
61747010 | 14.3 | 18 | グレー | 50 | ||
61747015 | 14.3 | 18 | 黒 | 50 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ