SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M
平行波型保護管; 内径: 48mm; 外径: 54.5mm; 公称寸法: 54; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥2,958
在庫切れ
型番
61747000
(¥2,958/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M parallel corrugated conduit -  Primary Image
SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M parallel corrugated conduit -  Primary Image SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M parallel corrugated conduit -   Other Image SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M parallel corrugated conduit -   Other Image SILVYN® RILL PA6 54 / 48X54.5 GY 25M parallel corrugated conduit -   Other Image
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
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
  • 柔軟で平行な波形の保護ケーブル導管プロファイルにより、寸法安定性と耐圧性が向上します。
  • 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
  • UL94(プラスチックの燃焼性試験)によりV-0に分類され、火災時に高い難燃性を発揮します。
  • VDEテスト済みの品質。
  • DNVの海上使用認可。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • 豊富なアクセサリーをご用意。  

アプリケーション

  • 環境の影響からケーブルを保護する。
  • 特別な火災安全要件の遵守のため。
  • また、簡単な屈曲や時折の屈曲にも適している。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

平行波型保護管

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

内径

48

外径

54.5 mm

全長

25 m

寸法

54

ロック機能付き(2分割)

いいえ

コンジットの材質

ポリアミド

コンジットの材質、短形

PA 6

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

190 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

100 mm

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

カドミウムフリー

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® RILL PA 6の全製品

型番 内径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61746935 6.5 10 50
61746939 6.5 10 グレー 50
61746940 10 13 グレー 50
61746945 10 13 50
61746950 12 16 グレー 50
61746955 12 16 50
61746960 16.5 21 グレー 50
61746965 16.5 21 50
61746970 23 28 グレー 50
61746975 23 28 50
61746980 29 34 グレー 25
61746985 29 34 25
61746990 36 42 グレー 25
61746995 36 42 25
61747000 48 54 グレー 25
61747005 48 54 25
61747010 14.3 18 グレー 50
61747015 14.3 18 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!