SILVYN® KLICK PG 9 GY
電線管グランド; PG 9; 公称寸法: 13; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 13; ハロゲンフリー; IP 68;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能
- 回転可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築
- 回転用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
13
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
全長
35 mm
全体幅
20 mm
光幅
10 mm
寸法
13
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
10 mm
レンチサイズ
18
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
13 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK PGの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61800850 | PG 13,5 | グレー | 18 | 50 |
61800855 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 50 |
61800860 | PG 7 | グレー | 10 | 50 |
61800865 | PG 7 | 黒 | 10 | 50 |
61800870 | PG 9 | グレー | 13 | 50 |
61800875 | PG 9 | 黒 | 13 | 50 |
61800880 | PG 11 | グレー | 16 | 50 |
61800885 | PG 11 | 黒 | 16 | 50 |
61800890 | PG 16 | グレー | 21 | 50 |
61800895 | PG 16 | 黒 | 21 | 50 |
61800900 | PG 21 | グレー | 28 | 25 |
61800905 | PG 21 | 黒 | 28 | 25 |
61800910 | PG 29 | グレー | 34 | 25 |
61800915 | PG 29 | 黒 | 34 | 25 |
61800920 | PG 36 | グレー | 42 | 25 |
61800925 | PG 36 | 黒 | 42 | 25 |
61800930 | PG 48 | グレー | 54 | 10 |
61800935 | PG 48 | 黒 | 54 | 10 |
閉じる
すべて表示