SILVYN® KLICK-Y PA6 3X13 GY
Yコネクター; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 68, IP 69

¥1,600
在庫切れ
型番
61801100
(¥1,600/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® KLICK-Y PA6 3X13 GY y-coupler -  Primary Image
SILVYN® KLICK-Y PA6 3X13 GY y-coupler -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 各種コンジットサイズを簡単に組み合わせ可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

Yコネクター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

Yピース

全体幅

42 mm

全体高さ

70 mm

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C
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
SILVYN® KLICK-Yの全製品

型番 コンジット外径用 梱包単位 (VPE)
56000130 10
56000135 10
61801090 10
61801095 10
61801100 10
61801105 10
61801110 10
61801115 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!