ETHERLINE® ACCESS NF04T
マネージドスイッチ; Ethernet; インターフェイス:

¥168,130
在庫あり
型番
21700141
(¥168,130/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -  Primary Image
ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -  Primary Image ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -   Other Image ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -   Other Image ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -   Other Image ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -   Other Image ETHERLINE® ACCESS NF04T managed switch -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed

特長

  • 既存の生産ネットワークへの設置工数を削減
  • 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な省スペース・コンパクト設計。
  • ウェブ・インターフェースによる非常に簡単な設定。
  • 統合されたファイアウォールにより、プロダクションネットワークへの不正アクセスを防止します。
  • マシンネットワークと生産ネットワークの間で、同じIPアドレス範囲で通信できるようにする。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • 制御キャビネット(保護等級IP 20)用。
  • 拡張温度範囲(-40°C~+75°C)。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

マネージドスイッチ

重量

0.13 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

動作電圧範囲

18 V - 30 V DC

最大消費電力

2.4 W

最大消費電流

0.1 A

定格オペレーティング電圧

24 V DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

35 mm

全体幅

59 mm

全体高さ

76 mm

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング色

シルバー

コンフィグレーション

ウェブインターフェイス経由

インターフェイス

ポート数

4

スイッチバージョン

マネージド

製品特性

IP保護等級

IP 20

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

振動保護

いいえ

スイッチの特性

ナット

データ伝送レート

100

IP管理

DHCP server/snooping/client

マネージメントおよびメンテナンス

Web-Interface

ネットワークセキュリティプロトコル

HTTPS/SSL

産業用プロトコル

Ethernet

スイッチングプロトコル

基本的なNAT
ブリッジモード
SNAT
ナプト
ポート転送
MACアドレス(白黒リスト)

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS NAT / Firewallの全製品

型番 ポート数 スイッチの特性
21700141 4 ナット
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!