SILVYN® OR 2'' 51.6X59.9 BK 15M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 51.6mm; 外径: 59.9mm; 公称寸法: 2; スチール; UV抵抗性

¥28,473
在庫切れ
型番
61712900
(¥28,473/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® OR 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® OR 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® OR 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® OR 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
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
  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 高い耐油性と耐酸性

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

15.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

はい

屈曲保護(可動時)

はい

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

51.6

外径

59.9 mm

全長

15 m

光幅

51.6 mm

寸法

2

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

表面保護

亜鉛メッキ

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

300 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

250 mm

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-15 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® ORの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61712840 17.8 mm 3/8 75
61712850 21.1 mm 1/2 60
61712860 26.4 mm 3/4 50
61712870 33 mm 1 30
61712880 41.8 mm 1 1/4 30
61712890 47.8 mm 1 1/2 15
61712900 59.9 mm 2 15
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!