SILVYN® OR 1/2'' 16.0X21.1 BK 60M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 16mm; 外径: 21.1mm; 公称寸法: 1/2; スチール; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 堅牢
- 高耐圧搾性
- 高い耐油性と耐酸性
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 変圧器構築
- 鉄道用途
- 紙産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
60.000
製品構成
屈曲保護
はい
屈曲保護(固定時)
はい
屈曲保護(可動時)
はい
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
16
外径
21.1 mm
全長
60 m
光幅
16 mm
寸法
1/2
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
表面保護
亜鉛メッキ
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
110 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
75 mm
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-15 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ