SILVYN® COMPACT 90° NPT 2" NPB
アングルコンジットグランド; NPT 2"; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 2; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL listed
CSA certified
特長
- 高抗張力
- 強い機械的ストレスに対応
- 省スペース用途
- 耐食性
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFXに最適
- 機械工学
- 鉄道用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
2.000
製品構成
適合コンジット
SILVYN® HFX
コンジットサイズに対応
2
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
49
外径
60 mm
光幅
49 mm
寸法
2“ "
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 2"
ネジピッチ
2,21
ネジ長
20 mm
レンチサイズ1
76 mm
レンチサイズ 2
72 mm
六角コーナー寸法
60 mm
レンチサイズ
76
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
ポリアミド
シール材 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
スチール
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
IP 67
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-45 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。