SILVYN® LTP 10 / 7.0X11.8 BK 50M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 7mm; 外径: 11.8mm; 公称寸法: 10; スチール; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 堅牢
- 高耐圧搾性
- 油および酸への強い耐性、UV耐性
アプリケーション
- 機械工学
- 屋外
- 変圧器構築
- 鉄道用途
- 紙産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
7
外径
11.8 mm
全長
50 mm
光幅
7 mm
寸法
10
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
35 mm
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23