SILVYN® LTP 12 / 10.0X14.2 BK 50M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 10mm; 外径: 14.2mm; 公称寸法: 12; スチール; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 堅牢
- 高耐圧搾性
- 油および酸への強い耐性、UV耐性
アプリケーション
- 機械工学
- 屋外
- 変圧器構築
- 鉄道用途
- 紙産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
10
外径
14.2 mm
全長
50 mm
光幅
10 mm
寸法
12
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
40 mm
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23