Stainless Holder PR10 NM11
サイン/ラベルホルダー; Number of characters: 26; 全幅: 176mm; 全高: 11mm; ステンレス鋼
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
サイン/ラベルホルダー
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
50 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ付きスクリュー
設置時間
設置前/設置後
マーキング 用途
コアケーブルコンポーネント
製品構成
テキスト行数
1
文字数
26
全体幅
176 mm
全体高さ
11 mm
穴径
3 mm
材質
ステンレス鋼
ケーブルタイ幅用
7.9 mm
製品特性
最低温度
-80 °C
最大温度
539 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
Achilles JQS
耐塩水性
はい
耐水性