FLEXIMARK® Edelstahl Halter PR10 NM24
サイン/ラベルホルダー; Number of characters: 46; 全幅: 286mm; 全高: 11mm; ステンレス鋼

¥32,414
在庫切れ
型番
83254210
(¥32,414/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Stainless Holder PR10 NM24 character/label holder -  Primary Image
Stainless Holder PR10 NM24 character/label holder -  Primary Image Stainless Holder PR10 NM24 character/label holder -   Secondary Image Stainless Holder PR10 NM24 character/label holder -   Secondary Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

サイン/ラベルホルダー

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

50 pc.

取付タイプ

ケーブルタイ付き
スクリュー

設置時間

設置前/設置後

マーキング 用途

コア
ケーブル
コンポーネント

製品構成

テキスト行数

1

文字数

46

全体幅

286 mm

全体高さ

11 mm

穴径

3 mm

材質

ステンレス鋼

ケーブルタイ幅用

7.9 mm

製品特性

最低温度

-80 °C

最大温度

539 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Stainless steel character holders NMの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
83254210 46 50 pc.
83254211 16 50 pc.
83254212 12 50 pc.
83254213 8 50 pc.
83254214 6 50 pc.
83254215 26 50 pc.
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!