STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
ケーブル・タイ・プライヤー; ケーブルタイ幅用: 7.9mm
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 必要な張力に達すると、ケーブルタイは末端で自動的に切断されます。
- 丸型の端
- ステンレス製タイ(最大厚0.3 mm)用の携帯型加工ツール
- 線剥き力の微細な調整可能
アプリケーション
- ステンレス製ケーブルタイ用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・タイ・プライヤー
重量
0.638 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
178 mm
全体幅
140 mm
全体高さ
29 mm
カラー
グレー
ケーブルタイ幅用
7.9 mm
ケーブルタイの最大厚み
0.3 mm
製品特性
アプリケーションプロセス数
2000
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。