FLEXIMARK® Edelstahl Halter PR10 NM9
サイン/ラベルホルダー; Number of characters: 16; 全幅: 109mm; 全高: 11mm; ステンレス鋼

¥15,615
在庫あり
型番
83254211
(¥15,615/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Stainless Holder PR10 NM9 character/label holder -  Primary Image
Stainless Holder PR10 NM9 character/label holder -  Primary Image Stainless Holder PR10 NM9 character/label holder -   Secondary Image Stainless Holder PR10 NM9 character/label holder -   Secondary Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

サイン/ラベルホルダー

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

50 pc.

取付タイプ

ケーブルタイ付き
スクリュー

設置時間

設置前/設置後

マーキング 用途

コア
ケーブル
コンポーネント

製品構成

テキスト行数

1

文字数

16

全体幅

109 mm

全体高さ

11 mm

穴径

3 mm

材質

ステンレス鋼

ケーブルタイ幅用

7.9 mm

製品特性

最低温度

-80 °C

最大温度

539 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Stainless steel character holders NMの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
83254210 46 50 pc.
83254211 16 50 pc.
83254212 12 50 pc.
83254213 8 50 pc.
83254214 6 50 pc.
83254215 26 50 pc.
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!