MOUNTING AID PAD 4
組立工具; 外径: 4.2mm
¥4,304
在庫あり
型番
61822930
(¥4,304/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
組立工具
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
外径
4.2 mm
全長
100 mm
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ