FLEXIMARK® Etikettenschutz 10-100 PGS 10
ラベル保護; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

¥7,303
在庫あり
型番
83250043
(¥7,303/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Plastic cover 10-1000 PGS/MLM label cover -  Primary Image
Plastic cover 10-1000 PGS/MLM label cover -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

ラベル保護

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

突き進む

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

透明

はい

全体幅

1000 mm

全体高さ

10 mm

材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

ラベルの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

ラベル材質 短縮形

ABS

カラー

透明

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

65 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Character holders PGS - label coverの全製品

型番 PUあたりのピース
83250043
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!