SP 1 EMBOSSING MACHINE 2MM
アップライト・エンボス・マシン; 文字高: 2mm
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
アップライト・エンボス・マシン
納入範囲
選択したフォントサイズのエンボスホイールを含む
梱包単位 (VPE)
1.000
マーキング 用途
コアケーブルコンポーネント
製品構成
文字の高さ
2 mm
全体高さ
303 mm
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ