UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 4X0,34/400
カールコード; 4X0.34; 400mm - 1600mm; 線心識別: カラーコード:DIN 47100; PUR; 柔軟性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、ケーブルを4倍に伸ばすことができます。
- 導体断面積0.14mm²からの低周波データ通信用。
- コンパクトな設計により、多心ケーブルでも小径です。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
アプリケーション
- 低周波でのデータや信号の伝送を目的とした多くのアプリケーションのマシンインターフェースで、汎用的に使用することができます。
- コンピュータシステム、電子制御および調整装置、オフィス機器、計測器などに適しています。
- 操作、測定装置、および輸送システムでも使用可能。
- 柔軟性のある移動用
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
カールコード
重量
231.000 g
銅指数
57.000 kg/km
銅指数 (lb)
125.660 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
製品構成
ケーブル寸法
4X0.34
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
5.4 mm
スパイラル外径
20 mm
スパイラルケーブル長、収縮時
400 mm
スパイラルケーブル長、伸長時
1600 mm
ストレートエンドの長さ
600
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
カラーコード:DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟性
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
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
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Yの全製品
型番 | ケーブル寸法 | スパイラルケーブル長、収縮時 | スパイラルケーブル長、伸長時 | 外径 | スパイラル外径 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
73220300 | 2X0.14 | 100 mm | 400 mm | 3.4 mm | 14 mm | 5.100 kg/km |
73220301 | 2X0.14 | 200 mm | 800 mm | 3.4 mm | 14 mm | 7.600 kg/km |
73220302 | 2X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 3.4 mm | 14 mm | 10.100 kg/km |
73220303 | 2X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 3.4 mm | 14 mm | 12.400 kg/km |
73220304 | 2X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 3.4 mm | 14 mm | 14.600 kg/km |
73220305 | 3X0.14 | 100 mm | 400 mm | 3.9 mm | 15 mm | 8.500 kg/km |
73220306 | 3X0.14 | 200 mm | 800 mm | 3.9 mm | 15 mm | 12.500 kg/km |
73220307 | 3X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 3.9 mm | 15 mm | 16.500 kg/km |
73220308 | 3X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 3.9 mm | 15 mm | 21.000 kg/km |
73220309 | 3X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 3.9 mm | 15 mm | 25.000 kg/km |
73220310 | 4X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.2 mm | 17 mm | 11.000 kg/km |
73220311 | 4X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.2 mm | 17 mm | 16.500 kg/km |
73220312 | 4X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.2 mm | 17 mm | 22.000 kg/km |
73220313 | 4X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.2 mm | 17 mm | 27.000 kg/km |
73220314 | 4X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.2 mm | 17 mm | 32.000 kg/km |
73220315 | 5X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.5 mm | 19 mm | 13.500 kg/km |
73220316 | 5X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.5 mm | 19 mm | 20.000 kg/km |
73220317 | 5X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.5 mm | 19 mm | 26.000 kg/km |
73220318 | 5X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.5 mm | 19 mm | 32.500 kg/km |
73220319 | 5X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.5 mm | 19 mm | 39.000 kg/km |
73220320 | 6X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.8 mm | 19 mm | 15.500 kg/km |
73220321 | 6X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.8 mm | 19 mm | 23.000 kg/km |
73220322 | 6X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.8 mm | 19 mm | 30.500 kg/km |
73220323 | 6X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.8 mm | 19 mm | 38.000 kg/km |
73220324 | 6X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.8 mm | 19 mm | 45.000 kg/km |
73220325 | 7X0.14 | 100 mm | 400 mm | 5.1 mm | 20 mm | 18.000 kg/km |
73220326 | 7X0.14 | 200 mm | 800 mm | 5.1 mm | 20 mm | 26.500 kg/km |
73220327 | 7X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 5.1 mm | 20 mm | 34.500 kg/km |
73220328 | 7X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 5.1 mm | 20 mm | 42.500 kg/km |
73220329 | 7X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 5.1 mm | 20 mm | 61.000 kg/km |
73220330 | 12X0.14 | 100 mm | 400 mm | 5.9 mm | 21 mm | 30.500 kg/km |
73220331 | 12X0.14 | 200 mm | 800 mm | 5.9 mm | 21 mm | 42.000 kg/km |
73220332 | 12X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 5.9 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220333 | 12X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 5.9 mm | 21 mm | 67.500 kg/km |
73220334 | 12X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 5.9 mm | 21 mm | 81.000 kg/km |
73220335 | 18X0.14 | 100 mm | 400 mm | 6.8 mm | 27 mm | 45.500 kg/km |
73220336 | 18X0.14 | 200 mm | 800 mm | 6.8 mm | 27 mm | 66.000 kg/km |
73220337 | 18X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 6.8 mm | 27 mm | 86.000 kg/km |
73220338 | 18X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 6.8 mm | 27 mm | 106.000 kg/km |
73220339 | 18X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 6.8 mm | 27 mm | 126.000 kg/km |
73220340 | 2X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.3 mm | 18 mm | 9.500 kg/km |
73220341 | 2X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.3 mm | 18 mm | 14.000 kg/km |
73220342 | 2X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.3 mm | 18 mm | 19.000 kg/km |
73220343 | 2X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.3 mm | 18 mm | 24.000 kg/km |
73220344 | 2X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.3 mm | 18 mm | 28.000 kg/km |
73220345 | 3X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.5 mm | 19 mm | 14.500 kg/km |
73220346 | 3X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.5 mm | 19 mm | 21.000 kg/km |
73220347 | 3X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.5 mm | 19 mm | 28.000 kg/km |
73220348 | 3X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.5 mm | 19 mm | 35.000 kg/km |
73220349 | 3X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.5 mm | 19 mm | 41.500 kg/km |
73220350 | 4X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.9 mm | 20 mm | 18.000 kg/km |
73220351 | 4X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.9 mm | 20 mm | 27.000 kg/km |
73220352 | 4X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.9 mm | 20 mm | 35.000 kg/km |
73220353 | 4X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.9 mm | 20 mm | 44.000 kg/km |
73220354 | 4X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.9 mm | 20 mm | 52.000 kg/km |
73220355 | 5X0.25 | 100 mm | 400 mm | 5.3 mm | 20 mm | 23.000 kg/km |
73220356 | 5X0.25 | 200 mm | 800 mm | 5.3 mm | 20 mm | 33.000 kg/km |
73220357 | 5X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 5.3 mm | 20 mm | 43.000 kg/km |
73220358 | 5X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 5.3 mm | 20 mm | 54.000 kg/km |
73220359 | 5X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 5.3 mm | 20 mm | 63.000 kg/km |
73220360 | 6X0.25 | 100 mm | 400 mm | 5.4 mm | 20 mm | 27.000 kg/km |
73220361 | 6X0.25 | 200 mm | 800 mm | 5.4 mm | 20 mm | 39.000 kg/km |
73220362 | 6X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 5.4 mm | 20 mm | 51.000 kg/km |
73220363 | 6X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 5.4 mm | 20 mm | 63.000 kg/km |
73220364 | 6X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 5.4 mm | 20 mm | 75.000 kg/km |
73220365 | 7X0.25 | 100 mm | 400 mm | 6.1 mm | 21 mm | 30.000 kg/km |
73220366 | 7X0.25 | 200 mm | 800 mm | 6.1 mm | 21 mm | 44.000 kg/km |
73220367 | 7X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 6.1 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220368 | 7X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 6.1 mm | 21 mm | 68.500 kg/km |
73220369 | 7X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 6.1 mm | 21 mm | 81.000 kg/km |
73220370 | 12X0.25 | 100 mm | 400 mm | 6.7 mm | 25 mm | 54.000 kg/km |
73220371 | 12X0.25 | 200 mm | 800 mm | 6.7 mm | 25 mm | 78.000 kg/km |
73220372 | 12X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 6.7 mm | 25 mm | 102.000 kg/km |
73220373 | 12X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 6.7 mm | 25 mm | 126.000 kg/km |
73220374 | 12X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 6.7 mm | 25 mm | 150.000 kg/km |
73220375 | 18X0.25 | 100 mm | 400 mm | 8.5 mm | 31 mm | 81.000 kg/km |
73220376 | 18X0.25 | 200 mm | 800 mm | 8.5 mm | 31 mm | 117.000 kg/km |
73220377 | 18X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 8.5 mm | 31 mm | 149.000 kg/km |
73220378 | 18X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 8.5 mm | 31 mm | 185.000 kg/km |
73220379 | 18X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 8.5 mm | 31 mm | 221.000 kg/km |
73220381 | 2X0.34 | 100 mm | 400 mm | 4.7 mm | 18 mm | 13.000 kg/km |
73220382 | 2X0.34 | 200 mm | 800 mm | 4.7 mm | 18 mm | 19.000 kg/km |
73220383 | 2X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 4.7 mm | 18 mm | 24.000 kg/km |
73220384 | 2X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 4.7 mm | 18 mm | 31.000 kg/km |
73220385 | 2X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 4.7 mm | 18 mm | 37.000 kg/km |
73220386 | 3X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5 mm | 19 mm | 19.000 kg/km |
73220387 | 3X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5 mm | 19 mm | 28.000 kg/km |
73220388 | 3X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5 mm | 19 mm | 36.000 kg/km |
73220389 | 3X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5 mm | 19 mm | 45.000 kg/km |
73220390 | 3X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5 mm | 19 mm | 53.000 kg/km |
73220391 | 4X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5.4 mm | 20 mm | 24.000 kg/km |
73220392 | 4X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5.4 mm | 20 mm | 35.000 kg/km |
73220393 | 4X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5.4 mm | 20 mm | 46.000 kg/km |
73220394 | 4X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5.4 mm | 20 mm | 57.000 kg/km |
73220395 | 4X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5.4 mm | 20 mm | 68.000 kg/km |
73220396 | 5X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5.9 mm | 21 mm | 31.000 kg/km |
73220397 | 5X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5.9 mm | 21 mm | 43.000 kg/km |
73220398 | 5X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5.9 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220399 | 5X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5.9 mm | 21 mm | 68.000 kg/km |
73220400 | 5X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5.9 mm | 21 mm | 82.000 kg/km |
73220401 | 7X0.34 | 100 mm | 400 mm | 6.8 mm | 25 mm | 43.000 kg/km |
73220402 | 7X0.34 | 200 mm | 800 mm | 6.8 mm | 25 mm | 62.000 kg/km |
73220403 | 7X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 6.8 mm | 25 mm | 81.000 kg/km |
73220404 | 7X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 6.8 mm | 25 mm | 100.000 kg/km |
73220405 | 7X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 6.8 mm | 25 mm | 119.000 kg/km |
73220406 | 10X0.34 | 100 mm | 400 mm | 8.5 mm | 30 mm | 61.000 kg/km |
73220407 | 10X0.34 | 200 mm | 800 mm | 8.5 mm | 30 mm | 88.000 kg/km |
73220408 | 10X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 8.5 mm | 30 mm | 112.000 kg/km |
73220409 | 10X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 8.5 mm | 30 mm | 139.000 kg/km |
73220410 | 10X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 8.5 mm | 30 mm | 167.000 kg/km |
73220411 | 14X0.34 | 100 mm | 400 mm | 8.6 mm | 31 mm | 86.000 kg/km |
73220412 | 14X0.34 | 200 mm | 800 mm | 8.6 mm | 31 mm | 124.000 kg/km |
73220413 | 14X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 8.6 mm | 31 mm | 157.000 kg/km |
73220414 | 14X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 8.6 mm | 31 mm | 195.000 kg/km |
73220415 | 14X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 8.6 mm | 31 mm | 228.000 kg/km |
73220416 | 18X0.34 | 100 mm | 400 mm | 9.7 mm | 33 mm | 104.000 kg/km |
73220417 | 18X0.34 | 200 mm | 800 mm | 9.7 mm | 33 mm | 147.000 kg/km |
73220418 | 18X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 9.7 mm | 33 mm | 196.000 kg/km |
73220419 | 18X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 9.7 mm | 33 mm | 239.000 kg/km |
73220420 | 18X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 9.7 mm | 33 mm | 282.000 kg/km |
閉じる
すべて表示