UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 18X0,34/200
カールコード; 18X0.34; 200mm - 800mm; 線心識別: カラーコード:DIN 47100; PUR; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、ケーブルを4倍に伸ばすことができます。
- 導体断面積0.14mm²からの低周波データ通信用。
- コンパクトな設計により、多心ケーブルでも小径です。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
アプリケーション
- 低周波でのデータや信号の伝送を目的とした多くのアプリケーションのマシンインターフェースで、汎用的に使用することができます。
- コンピュータシステム、電子制御および調整装置、オフィス機器、計測器などに適しています。
- 操作、測定装置、および輸送システムでも使用可能。
- 柔軟性のある移動用
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
カールコード
重量
420.000 g
銅指数
147.000 kg/km
銅指数 (lb)
324.080 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
製品構成
ケーブル寸法
18X0.34
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
なし
線心数
18
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
9.7 mm
スパイラル外径
33 mm
スパイラルケーブル長、収縮時
200 mm
スパイラルケーブル長、伸長時
800 mm
ストレートエンドの長さ
600
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
カラーコード:DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟性
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
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
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Yの全製品
型番 | ケーブル寸法 | スパイラルケーブル長、収縮時 | スパイラルケーブル長、伸長時 | 外径 | スパイラル外径 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
73220300 | 2X0.14 | 100 mm | 400 mm | 3.4 mm | 14 mm | 5.100 kg/km |
73220301 | 2X0.14 | 200 mm | 800 mm | 3.4 mm | 14 mm | 7.600 kg/km |
73220302 | 2X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 3.4 mm | 14 mm | 10.100 kg/km |
73220303 | 2X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 3.4 mm | 14 mm | 12.400 kg/km |
73220304 | 2X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 3.4 mm | 14 mm | 14.600 kg/km |
73220305 | 3X0.14 | 100 mm | 400 mm | 3.9 mm | 15 mm | 8.500 kg/km |
73220306 | 3X0.14 | 200 mm | 800 mm | 3.9 mm | 15 mm | 12.500 kg/km |
73220307 | 3X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 3.9 mm | 15 mm | 16.500 kg/km |
73220308 | 3X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 3.9 mm | 15 mm | 21.000 kg/km |
73220309 | 3X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 3.9 mm | 15 mm | 25.000 kg/km |
73220310 | 4X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.2 mm | 17 mm | 11.000 kg/km |
73220311 | 4X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.2 mm | 17 mm | 16.500 kg/km |
73220312 | 4X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.2 mm | 17 mm | 22.000 kg/km |
73220313 | 4X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.2 mm | 17 mm | 27.000 kg/km |
73220314 | 4X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.2 mm | 17 mm | 32.000 kg/km |
73220315 | 5X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.5 mm | 19 mm | 13.500 kg/km |
73220316 | 5X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.5 mm | 19 mm | 20.000 kg/km |
73220317 | 5X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.5 mm | 19 mm | 26.000 kg/km |
73220318 | 5X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.5 mm | 19 mm | 32.500 kg/km |
73220319 | 5X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.5 mm | 19 mm | 39.000 kg/km |
73220320 | 6X0.14 | 100 mm | 400 mm | 4.8 mm | 19 mm | 15.500 kg/km |
73220321 | 6X0.14 | 200 mm | 800 mm | 4.8 mm | 19 mm | 23.000 kg/km |
73220322 | 6X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.8 mm | 19 mm | 30.500 kg/km |
73220323 | 6X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 4.8 mm | 19 mm | 38.000 kg/km |
73220324 | 6X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.8 mm | 19 mm | 45.000 kg/km |
73220325 | 7X0.14 | 100 mm | 400 mm | 5.1 mm | 20 mm | 18.000 kg/km |
73220326 | 7X0.14 | 200 mm | 800 mm | 5.1 mm | 20 mm | 26.500 kg/km |
73220327 | 7X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 5.1 mm | 20 mm | 34.500 kg/km |
73220328 | 7X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 5.1 mm | 20 mm | 42.500 kg/km |
73220329 | 7X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 5.1 mm | 20 mm | 61.000 kg/km |
73220330 | 12X0.14 | 100 mm | 400 mm | 5.9 mm | 21 mm | 30.500 kg/km |
73220331 | 12X0.14 | 200 mm | 800 mm | 5.9 mm | 21 mm | 42.000 kg/km |
73220332 | 12X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 5.9 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220333 | 12X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 5.9 mm | 21 mm | 67.500 kg/km |
73220334 | 12X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 5.9 mm | 21 mm | 81.000 kg/km |
73220335 | 18X0.14 | 100 mm | 400 mm | 6.8 mm | 27 mm | 45.500 kg/km |
73220336 | 18X0.14 | 200 mm | 800 mm | 6.8 mm | 27 mm | 66.000 kg/km |
73220337 | 18X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 6.8 mm | 27 mm | 86.000 kg/km |
73220338 | 18X0.14 | 400 mm | 1600 mm | 6.8 mm | 27 mm | 106.000 kg/km |
73220339 | 18X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 6.8 mm | 27 mm | 126.000 kg/km |
73220340 | 2X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.3 mm | 18 mm | 9.500 kg/km |
73220341 | 2X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.3 mm | 18 mm | 14.000 kg/km |
73220342 | 2X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.3 mm | 18 mm | 19.000 kg/km |
73220343 | 2X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.3 mm | 18 mm | 24.000 kg/km |
73220344 | 2X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.3 mm | 18 mm | 28.000 kg/km |
73220345 | 3X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.5 mm | 19 mm | 14.500 kg/km |
73220346 | 3X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.5 mm | 19 mm | 21.000 kg/km |
73220347 | 3X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.5 mm | 19 mm | 28.000 kg/km |
73220348 | 3X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.5 mm | 19 mm | 35.000 kg/km |
73220349 | 3X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.5 mm | 19 mm | 41.500 kg/km |
73220350 | 4X0.25 | 100 mm | 400 mm | 4.9 mm | 20 mm | 18.000 kg/km |
73220351 | 4X0.25 | 200 mm | 800 mm | 4.9 mm | 20 mm | 27.000 kg/km |
73220352 | 4X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 4.9 mm | 20 mm | 35.000 kg/km |
73220353 | 4X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 4.9 mm | 20 mm | 44.000 kg/km |
73220354 | 4X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 4.9 mm | 20 mm | 52.000 kg/km |
73220355 | 5X0.25 | 100 mm | 400 mm | 5.3 mm | 20 mm | 23.000 kg/km |
73220356 | 5X0.25 | 200 mm | 800 mm | 5.3 mm | 20 mm | 33.000 kg/km |
73220357 | 5X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 5.3 mm | 20 mm | 43.000 kg/km |
73220358 | 5X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 5.3 mm | 20 mm | 54.000 kg/km |
73220359 | 5X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 5.3 mm | 20 mm | 63.000 kg/km |
73220360 | 6X0.25 | 100 mm | 400 mm | 5.4 mm | 20 mm | 27.000 kg/km |
73220361 | 6X0.25 | 200 mm | 800 mm | 5.4 mm | 20 mm | 39.000 kg/km |
73220362 | 6X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 5.4 mm | 20 mm | 51.000 kg/km |
73220363 | 6X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 5.4 mm | 20 mm | 63.000 kg/km |
73220364 | 6X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 5.4 mm | 20 mm | 75.000 kg/km |
73220365 | 7X0.25 | 100 mm | 400 mm | 6.1 mm | 21 mm | 30.000 kg/km |
73220366 | 7X0.25 | 200 mm | 800 mm | 6.1 mm | 21 mm | 44.000 kg/km |
73220367 | 7X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 6.1 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220368 | 7X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 6.1 mm | 21 mm | 68.500 kg/km |
73220369 | 7X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 6.1 mm | 21 mm | 81.000 kg/km |
73220370 | 12X0.25 | 100 mm | 400 mm | 6.7 mm | 25 mm | 54.000 kg/km |
73220371 | 12X0.25 | 200 mm | 800 mm | 6.7 mm | 25 mm | 78.000 kg/km |
73220372 | 12X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 6.7 mm | 25 mm | 102.000 kg/km |
73220373 | 12X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 6.7 mm | 25 mm | 126.000 kg/km |
73220374 | 12X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 6.7 mm | 25 mm | 150.000 kg/km |
73220375 | 18X0.25 | 100 mm | 400 mm | 8.5 mm | 31 mm | 81.000 kg/km |
73220376 | 18X0.25 | 200 mm | 800 mm | 8.5 mm | 31 mm | 117.000 kg/km |
73220377 | 18X0.25 | 300 mm | 1200 mm | 8.5 mm | 31 mm | 149.000 kg/km |
73220378 | 18X0.25 | 400 mm | 1600 mm | 8.5 mm | 31 mm | 185.000 kg/km |
73220379 | 18X0.25 | 500 mm | 2000 mm | 8.5 mm | 31 mm | 221.000 kg/km |
73220381 | 2X0.34 | 100 mm | 400 mm | 4.7 mm | 18 mm | 13.000 kg/km |
73220382 | 2X0.34 | 200 mm | 800 mm | 4.7 mm | 18 mm | 19.000 kg/km |
73220383 | 2X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 4.7 mm | 18 mm | 24.000 kg/km |
73220384 | 2X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 4.7 mm | 18 mm | 31.000 kg/km |
73220385 | 2X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 4.7 mm | 18 mm | 37.000 kg/km |
73220386 | 3X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5 mm | 19 mm | 19.000 kg/km |
73220387 | 3X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5 mm | 19 mm | 28.000 kg/km |
73220388 | 3X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5 mm | 19 mm | 36.000 kg/km |
73220389 | 3X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5 mm | 19 mm | 45.000 kg/km |
73220390 | 3X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5 mm | 19 mm | 53.000 kg/km |
73220391 | 4X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5.4 mm | 20 mm | 24.000 kg/km |
73220392 | 4X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5.4 mm | 20 mm | 35.000 kg/km |
73220393 | 4X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5.4 mm | 20 mm | 46.000 kg/km |
73220394 | 4X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5.4 mm | 20 mm | 57.000 kg/km |
73220395 | 4X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5.4 mm | 20 mm | 68.000 kg/km |
73220396 | 5X0.34 | 100 mm | 400 mm | 5.9 mm | 21 mm | 31.000 kg/km |
73220397 | 5X0.34 | 200 mm | 800 mm | 5.9 mm | 21 mm | 43.000 kg/km |
73220398 | 5X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 5.9 mm | 21 mm | 56.000 kg/km |
73220399 | 5X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 5.9 mm | 21 mm | 68.000 kg/km |
73220400 | 5X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 5.9 mm | 21 mm | 82.000 kg/km |
73220401 | 7X0.34 | 100 mm | 400 mm | 6.8 mm | 25 mm | 43.000 kg/km |
73220402 | 7X0.34 | 200 mm | 800 mm | 6.8 mm | 25 mm | 62.000 kg/km |
73220403 | 7X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 6.8 mm | 25 mm | 81.000 kg/km |
73220404 | 7X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 6.8 mm | 25 mm | 100.000 kg/km |
73220405 | 7X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 6.8 mm | 25 mm | 119.000 kg/km |
73220406 | 10X0.34 | 100 mm | 400 mm | 8.5 mm | 30 mm | 61.000 kg/km |
73220407 | 10X0.34 | 200 mm | 800 mm | 8.5 mm | 30 mm | 88.000 kg/km |
73220408 | 10X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 8.5 mm | 30 mm | 112.000 kg/km |
73220409 | 10X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 8.5 mm | 30 mm | 139.000 kg/km |
73220410 | 10X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 8.5 mm | 30 mm | 167.000 kg/km |
73220411 | 14X0.34 | 100 mm | 400 mm | 8.6 mm | 31 mm | 86.000 kg/km |
73220412 | 14X0.34 | 200 mm | 800 mm | 8.6 mm | 31 mm | 124.000 kg/km |
73220413 | 14X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 8.6 mm | 31 mm | 157.000 kg/km |
73220414 | 14X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 8.6 mm | 31 mm | 195.000 kg/km |
73220415 | 14X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 8.6 mm | 31 mm | 228.000 kg/km |
73220416 | 18X0.34 | 100 mm | 400 mm | 9.7 mm | 33 mm | 104.000 kg/km |
73220417 | 18X0.34 | 200 mm | 800 mm | 9.7 mm | 33 mm | 147.000 kg/km |
73220418 | 18X0.34 | 300 mm | 1200 mm | 9.7 mm | 33 mm | 196.000 kg/km |
73220419 | 18X0.34 | 400 mm | 1600 mm | 9.7 mm | 33 mm | 239.000 kg/km |
73220420 | 18X0.34 | 500 mm | 2000 mm | 9.7 mm | 33 mm | 282.000 kg/km |
閉じる
すべて表示