UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X0,5 BU
コンピュータケーブル; 12X2X0.5; 青; PVC; シールド; 柔軟
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
コンピュータケーブル
重量
351 kg/km
銅指数
161.000 kg/km
銅指数 (lb)
1081.876 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
0.6 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
36 Ω/km
製品構成
RE-プロセスコンピュータケーブル
RE-2Y(ST)Yv PiMF
ケーブル寸法
12X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
12
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
外径
16.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
追加の通信用電線
はい
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
青
線心識別
その他
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
250.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 50 °C
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
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMFの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | シース色 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0032438 | 2 | 0.5 mm² | 青 | 35.000 kg/km | 128 kg/km | |
0032442 | 12 | 0.5 mm² | 青 | 161.000 kg/km | 351 kg/km | |
0032448 | 2 | 0.5 mm² | 黒 | 35.000 kg/km | 128 kg/km | |
0032449 | 4 | 0.5 mm² | 黒 | 60.000 kg/km | 170 kg/km | |
0032450 | 8 | 0.5 mm² | 黒 | 121.000 kg/km | 261 kg/km | |
0032451 | 10 | 0.5 mm² | 黒 | 136.000 kg/km | 246 kg/km | |
0032453 | 16 | 0.5 mm² | 黒 | 212.000 kg/km | 430 kg/km | |
0032458 | 2 | 1.3 mm² | 青 | 68.000 kg/km | 184 kg/km | |
0032464 | 2 | 1.3 mm² | 黒 | 68.000 kg/km | 184 kg/km | |
0032465 | 4 | 1.3 mm² | 黒 | 124.000 kg/km | 269 kg/km | |
0032466 | 8 | 1.3 mm² | 黒 | 239.000 kg/km | 442 kg/km | |
0032467 | 12 | 1.3 mm² | 黒 | 353.000 kg/km | 640 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ