UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BU
コンピュータケーブル; 2X2X1.3; 青; PVC; シールド; 柔軟
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
コンピュータケーブル
重量
184 kg/km
銅指数
68.000 kg/km
銅指数 (lb)
456.941 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
0.6 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
14.3 Ω/km
製品構成
RE-プロセスコンピュータケーブル
RE-2Y(ST)Yv PiMF
ケーブル寸法
2X2X1.3
導体サイズ (mm2)
1.3 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
外径
12.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
追加の通信用電線
はい
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
青
線心識別
その他
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
186.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 50 °C
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
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMFの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | シース色 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0032438 | 2 | 0.5 mm² | 青 | 35.000 kg/km | 128 kg/km | |
0032442 | 12 | 0.5 mm² | 青 | 161.000 kg/km | 351 kg/km | |
0032448 | 2 | 0.5 mm² | 黒 | 35.000 kg/km | 128 kg/km | |
0032449 | 4 | 0.5 mm² | 黒 | 60.000 kg/km | 170 kg/km | |
0032450 | 8 | 0.5 mm² | 黒 | 121.000 kg/km | 261 kg/km | |
0032451 | 10 | 0.5 mm² | 黒 | 136.000 kg/km | 246 kg/km | |
0032453 | 16 | 0.5 mm² | 黒 | 212.000 kg/km | 430 kg/km | |
0032458 | 2 | 1.3 mm² | 青 | 68.000 kg/km | 184 kg/km | |
0032464 | 2 | 1.3 mm² | 黒 | 68.000 kg/km | 184 kg/km | |
0032465 | 4 | 1.3 mm² | 黒 | 124.000 kg/km | 269 kg/km | |
0032466 | 8 | 1.3 mm² | 黒 | 239.000 kg/km | 442 kg/km | |
0032467 | 12 | 1.3 mm² | 黒 | 353.000 kg/km | 640 kg/km |
閉じる
すべて表示