UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK
コンピュータケーブル; 10X2X0.5; 黒; PVC; シールド; 柔軟

¥2,647
在庫切れ
型番
0032451
(¥2,647/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK computer cable -  Primary Image
UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK computer cable -  Primary Image UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK computer cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

コンピュータケーブル

重量

246 kg/km

銅指数

136.000 kg/km

銅指数 (lb)

913.883 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

2 kV

試験電圧 心/シールド

0.6 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

36 Ω/km

製品構成

RE-プロセスコンピュータケーブル

RE-2Y(ST)Yv PiMF

ケーブル寸法

10X2X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

7ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

10

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

外径

15.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

追加の通信用電線

はい

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

線心識別

その他

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

238.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 50 °C
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
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMFの全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) シース色 銅指数 重量
0032438 2 0.5 mm² 35.000 kg/km 128 kg/km
0032442 12 0.5 mm² 161.000 kg/km 351 kg/km
0032448 2 0.5 mm² 35.000 kg/km 128 kg/km
0032449 4 0.5 mm² 60.000 kg/km 170 kg/km
0032450 8 0.5 mm² 121.000 kg/km 261 kg/km
0032451 10 0.5 mm² 136.000 kg/km 246 kg/km
0032453 16 0.5 mm² 212.000 kg/km 430 kg/km
0032458 2 1.3 mm² 68.000 kg/km 184 kg/km
0032464 2 1.3 mm² 68.000 kg/km 184 kg/km
0032465 4 1.3 mm² 124.000 kg/km 269 kg/km
0032466 8 1.3 mm² 239.000 kg/km 442 kg/km
0032467 12 1.3 mm² 353.000 kg/km 640 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!