UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7
低周波データケーブル; 2X2X24 AWG; コアカラーコード DIN 47100 カラーリピートなし; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥469
在庫あり
型番
0066232
(¥469/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

50 kg/km

銅指数

24.500 kg/km

銅指数 (lb)

164.600 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

300 V AC rms によると UL AWM
300 V AC rms によると CSA AWM

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

94.2 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

2X2X24 AWG

導体サイズ (mm2)

0.23 mm²

導体サイズ(AWG)

24 AWG

導体材質

錫メッキ銅

アース線含む

いいえ

ペア数

2

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

ダークグレー

線心識別

線心識別

DIN 47100 カラーリピートなし

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

36.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

91.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL VW-1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2464 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® LiYCY (TP) Aの全製品

型番 ペア数 導体サイズ(AWG) 外径 銅指数 重量
0066202 2 26 AWG 5.5 mm 18.000 kg/km 38 kg/km
0066204 4 26 AWG 6.4 mm 24.000 kg/km 58 kg/km
0066205 5 26 AWG 6.6 mm 30.000 kg/km 58 kg/km
0066208 8 26 AWG 7.9 mm 53.000 kg/km 85 kg/km
0066210 10 26 AWG 8.7 mm 55.000 kg/km 106 kg/km
0066212 12 26 AWG 8.9 mm 64.000 kg/km 113 kg/km
0066216 16 26 AWG 10.2 mm 87.000 kg/km 149 kg/km
0066219 5 20 AWG 10.7 mm 88.900 kg/km 156 kg/km
0066220 6 20 AWG 11.6 mm 100.600 kg/km 184 kg/km
0066221 3 19 AWG 10 mm 69.200 kg/km 145 kg/km
0066232 2 24 AWG 6.1 mm 24.500 kg/km 50 kg/km
0066233 3 24 AWG 6.7 mm 28.900 kg/km 62 kg/km
0066234 4 24 AWG 7.2 mm 33.500 kg/km 70 kg/km
0066235 5 24 AWG 7.5 mm 46.300 kg/km 91 kg/km
0066238 2 22 AWG 7.4 mm 38.000 kg/km 71 kg/km
0066239 3 22 AWG 8.1 mm 45.100 kg/km 95 kg/km
0066240 4 22 AWG 8.8 mm 54.600 kg/km 75 kg/km
0066242 2 20 AWG 8.2 mm 49.700 kg/km 93 kg/km
0066243 3 20 AWG 9.1 mm 60.100 kg/km 102 kg/km
0066244 4 20 AWG 10.2 mm 78.700 kg/km 120 kg/km
0066262 2 19 AWG 8.7 mm 65.200 kg/km 140 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!