UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7
低周波データケーブル; 4X2X26 AWG; コアカラーコード DIN 47100 カラーリピートなし; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
58 kg/km
銅指数
24.000 kg/km
銅指数 (lb)
161.300 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms によると UL AWM300 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
150 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
導体材質
錫メッキ銅
アース線含む
いいえ
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
ダークグレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100 カラーリピートなし
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
38.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
96.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCY (TP) Aの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ(AWG) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0066202 | 2 | 26 AWG | 5.5 mm | 18.000 kg/km | 38 kg/km |
0066204 | 4 | 26 AWG | 6.4 mm | 24.000 kg/km | 58 kg/km |
0066205 | 5 | 26 AWG | 6.6 mm | 30.000 kg/km | 58 kg/km |
0066208 | 8 | 26 AWG | 7.9 mm | 53.000 kg/km | 85 kg/km |
0066210 | 10 | 26 AWG | 8.7 mm | 55.000 kg/km | 106 kg/km |
0066212 | 12 | 26 AWG | 8.9 mm | 64.000 kg/km | 113 kg/km |
0066216 | 16 | 26 AWG | 10.2 mm | 87.000 kg/km | 149 kg/km |
0066219 | 5 | 20 AWG | 10.7 mm | 88.900 kg/km | 156 kg/km |
0066220 | 6 | 20 AWG | 11.6 mm | 100.600 kg/km | 184 kg/km |
0066221 | 3 | 19 AWG | 10 mm | 69.200 kg/km | 145 kg/km |
0066232 | 2 | 24 AWG | 6.1 mm | 24.500 kg/km | 50 kg/km |
0066233 | 3 | 24 AWG | 6.7 mm | 28.900 kg/km | 62 kg/km |
0066234 | 4 | 24 AWG | 7.2 mm | 33.500 kg/km | 70 kg/km |
0066235 | 5 | 24 AWG | 7.5 mm | 46.300 kg/km | 91 kg/km |
0066238 | 2 | 22 AWG | 7.4 mm | 38.000 kg/km | 71 kg/km |
0066239 | 3 | 22 AWG | 8.1 mm | 45.100 kg/km | 95 kg/km |
0066240 | 4 | 22 AWG | 8.8 mm | 54.600 kg/km | 75 kg/km |
0066242 | 2 | 20 AWG | 8.2 mm | 49.700 kg/km | 93 kg/km |
0066243 | 3 | 20 AWG | 9.1 mm | 60.100 kg/km | 102 kg/km |
0066244 | 4 | 20 AWG | 10.2 mm | 78.700 kg/km | 120 kg/km |
0066262 | 2 | 19 AWG | 8.7 mm | 65.200 kg/km | 140 kg/km |