UNITRONIC® Li2YCY PiMF 8x2x0,5
低周波データケーブル; 8X2X0.5; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
特長
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 時折屈曲させる。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
271 kg/km
銅指数
153.000 kg/km
銅指数 (lb)
1028.000 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
36 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
Li2YCY
ケーブル寸法
8X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
8
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
銅の編み込み
シールド上にラッピング
コーティング・アルミニウム・テープ
外径
14.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
グレー
線心識別
その他
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
145.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
290.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® Li2YCY PiMFの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034040 | 2 | 0.22 mm² | 7.7 mm | 33.000 kg/km | 75 kg/km |
0034041 | 3 | 0.22 mm² | 8.1 mm | 42.000 kg/km | 86 kg/km |
0034042 | 4 | 0.22 mm² | 8.7 mm | 50.000 kg/km | 99 kg/km |
0034043 | 8 | 0.22 mm² | 10.9 mm | 85.000 kg/km | 161 kg/km |
0034044 | 10 | 0.22 mm² | 12.5 mm | 100.000 kg/km | 186 kg/km |
0034045 | 2 | 0.34 mm² | 9 mm | 43.000 kg/km | 70 kg/km |
0034046 | 3 | 0.34 mm² | 9.4 mm | 55.000 kg/km | 85 kg/km |
0034047 | 4 | 0.34 mm² | 9.8 mm | 64.000 kg/km | 103 kg/km |
0034048 | 8 | 0.34 mm² | 12.9 mm | 127.000 kg/km | 191 kg/km |
0034060 | 2 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 51.000 kg/km | 96 kg/km |
0034061 | 3 | 0.5 mm² | 10.4 mm | 66.000 kg/km | 116 kg/km |
0034062 | 4 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 71.000 kg/km | 141 kg/km |
0034063 | 5 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 92.000 kg/km | 180 kg/km |
0034064 | 8 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 153.000 kg/km | 271 kg/km |
0034065 | 10 | 0.5 mm² | 16.6 mm | 182.000 kg/km | 327 kg/km |
0034070 | 2 | 1 mm² | 9.9 mm | 82.000 kg/km | 126 kg/km |
0034071 | 3 | 1 mm² | 11.8 mm | 109.000 kg/km | 196 kg/km |
0034072 | 4 | 1 mm² | 12.7 mm | 133.000 kg/km | 193 kg/km |
0034073 | 10 | 1 mm² | 19.7 mm | 326.000 kg/km | 492 kg/km |