UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34
低周波データケーブル; 3X2X0.34; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟

¥832
在庫あり
型番
0034046
(¥832/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 時折屈曲させる。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

85 kg/km

銅指数

55.000 kg/km

銅指数 (lb)

369.500 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

2 kV

試験電圧 心/シールド

1 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

57.5 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

Li2YCY

ケーブル寸法

3X2X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

7ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

3

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

銅の編み込み

シールド上にラッピング

コーティング・アルミニウム・テープ

外径

9.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

グレー

線心識別

その他

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

94.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

188.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® Li2YCY PiMFの全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0034040 2 0.22 mm² 7.7 mm 33.000 kg/km 75 kg/km
0034041 3 0.22 mm² 8.1 mm 42.000 kg/km 86 kg/km
0034042 4 0.22 mm² 8.7 mm 50.000 kg/km 99 kg/km
0034043 8 0.22 mm² 10.9 mm 85.000 kg/km 161 kg/km
0034044 10 0.22 mm² 12.5 mm 100.000 kg/km 186 kg/km
0034045 2 0.34 mm² 9 mm 43.000 kg/km 70 kg/km
0034046 3 0.34 mm² 9.4 mm 55.000 kg/km 85 kg/km
0034047 4 0.34 mm² 9.8 mm 64.000 kg/km 103 kg/km
0034048 8 0.34 mm² 12.9 mm 127.000 kg/km 191 kg/km
0034060 2 0.5 mm² 8.5 mm 51.000 kg/km 96 kg/km
0034061 3 0.5 mm² 10.4 mm 66.000 kg/km 116 kg/km
0034062 4 0.5 mm² 11.3 mm 71.000 kg/km 141 kg/km
0034063 5 0.5 mm² 11.8 mm 92.000 kg/km 180 kg/km
0034064 8 0.5 mm² 14.5 mm 153.000 kg/km 271 kg/km
0034065 10 0.5 mm² 16.6 mm 182.000 kg/km 327 kg/km
0034070 2 1 mm² 9.9 mm 82.000 kg/km 126 kg/km
0034071 3 1 mm² 11.8 mm 109.000 kg/km 196 kg/km
0034072 4 1 mm² 12.7 mm 133.000 kg/km 193 kg/km
0034073 10 1 mm² 19.7 mm 326.000 kg/km 492 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!