SKINTOP® MS-HF-M SC M32X1.5
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 11 - 21 mm; レンチ幅 1: 36; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min); EMCスクリーニング
特長
- インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
- ハロゲンフリーかつ難燃性
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- 高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMCコンタクト
- 少ない手順で簡単に組立可能
アプリケーション
- EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
- 地下鉄および電車
- 産業用機械およびプラントエンジニアリング
- 測定および制御技術
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
45.5 mm
光幅
21 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
39.6 mm
最小クランプ範囲
11 mm
最大クランプ範囲
21 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
エチレン酢酸ビニル共重合体
シール材 短縮形
EVA
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
DIN EN 45545-3 E30