UNITRONIC® 300 20XAWG22
低周波データケーブル; 20X22 AWG; PVC; UL認定; 柔軟

¥2,944
在庫切れ
型番
302220
(¥2,944/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認定による幅広い適用範囲
  • 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)

アプリケーション

  • 風力発電機のドリップループに対応する最大±150 °/mの捻れ抵抗
  • 北米市場向け
  • 内部および外部配線用コントロールおよび信号ケーブル
  • DIRECT BURIAL認可により、公称導体断面積18 AWGおよび16 AWGのバージョンの直接埋設は、米国で基準的に許可されます。
  • 米国ではCMG、PLTC、 ITCに基づきケーブルトレイに直接敷設。1.8 m (6 ft) 以下の保護されない遷移部分にはER (Exposed Run: 露出配線)も使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

148 kg/km

銅指数

68.500 kg/km

銅指数 (lb)

460.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

300 V AC rms まで UL/CSA

試験電圧

1.5 kV

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYY

ケーブル寸法

20X22 AWG

導体サイズ (mm2)

0.38 mm²

導体サイズ(AWG)

22 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

20

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

36.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 105 °C

温度、移動配線時

-25 °C まで 105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)
UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)
UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® 300の全製品

型番 線心数 導体サイズ(AWG) 銅指数 重量
301602 2 16 AWG 25.000 kg/km 83 kg/km
301802 2 18 AWG 18.300 kg/km 61 kg/km
302006 6 20 AWG 29.500 kg/km 97 kg/km
302015 15 20 AWG 73.700 kg/km 178 kg/km
302020 20 20 AWG 98.100 kg/km 259 kg/km
302025 25 20 AWG 122.600 kg/km 354 kg/km
302204 4 22 AWG 13.700 kg/km 33 kg/km
302210 10 22 AWG 34.896 kg/km 67 kg/km
302215 15 22 AWG 51.300 kg/km 91 kg/km
302220 20 22 AWG 68.500 kg/km 148 kg/km
302225 25 22 AWG 85.600 kg/km 188 kg/km
302410 10 24 AWG 21.400 kg/km 52 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!