UNITRONIC® 300 22/15C
低周波データケーブル; 15X22 AWG; PVC; UL認定; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 複数の認定による幅広い適用範囲
- 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)
アプリケーション
- 風力発電機のドリップループに対応する最大±150 °/mの捻れ抵抗
- 北米市場向け
- 内部および外部配線用コントロールおよび信号ケーブル
- DIRECT BURIAL認可により、公称導体断面積18 AWGおよび16 AWGのバージョンの直接埋設は、米国で基準的に許可されます。
- 米国ではCMG、PLTC、 ITCに基づきケーブルトレイに直接敷設。1.8 m (6 ft) 以下の保護されない遷移部分にはER (Exposed Run: 露出配線)も使用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
91 kg/km
銅指数
51.300 kg/km
銅指数 (lb)
353.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms まで UL/CSA
試験電圧
1.5 kV
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYY
ケーブル寸法
15X22 AWG
導体サイズ (mm2)
0.38 mm²
導体サイズ(AWG)
22 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
15
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
7.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
31.6 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C
温度、移動配線時
-25 °C まで 105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 300の全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
301602 | 2 | 16 AWG | 25.000 kg/km | 83 kg/km | |
301802 | 2 | 18 AWG | 18.300 kg/km | 61 kg/km | |
302006 | 6 | 20 AWG | 29.500 kg/km | 97 kg/km | |
302015 | 15 | 20 AWG | 73.700 kg/km | 178 kg/km | |
302020 | 20 | 20 AWG | 98.100 kg/km | 259 kg/km | |
302025 | 25 | 20 AWG | 122.600 kg/km | 354 kg/km | |
302204 | 4 | 22 AWG | 13.700 kg/km | 33 kg/km | |
302210 | 10 | 22 AWG | 34.896 kg/km | 67 kg/km | |
302215 | 15 | 22 AWG | 51.300 kg/km | 91 kg/km | |
302220 | 20 | 22 AWG | 68.500 kg/km | 148 kg/km | |
302225 | 25 | 22 AWG | 85.600 kg/km | 188 kg/km | |
302410 | 10 | 24 AWG | 21.400 kg/km | 52 kg/km |