UNITRONIC® 300 20/15C
低周波データケーブル; 15X20 AWG; PVC; UL認定; 柔軟

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
302015

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認定による幅広い適用範囲
  • 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)

アプリケーション

  • 風力発電機のドリップループに対応する最大±150 °/mの捻れ抵抗
  • 北米市場向け
  • 内部および外部配線用コントロールおよび信号ケーブル
  • DIRECT BURIAL認可により、公称導体断面積18 AWGおよび16 AWGのバージョンの直接埋設は、米国で基準的に許可されます。
  • 米国ではCMG、PLTC、 ITCに基づきケーブルトレイに直接敷設。1.8 m (6 ft) 以下の保護されない遷移部分にはER (Exposed Run: 露出配線)も使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

178 kg/km

銅指数

73.700 kg/km

銅指数 (lb)

562.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

300 V AC rms まで UL/CSA

試験電圧

1.5 kV

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYY

ケーブル寸法

15X20 AWG

導体サイズ (mm2)

0.62 mm²

導体サイズ(AWG)

20 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

15

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

11.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

46.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 105 °C

温度、移動配線時

-25 °C まで 105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)
UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)
UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® 300の全製品

型番 線心数 導体サイズ(AWG) 銅指数 重量
301602 2 16 AWG 25.000 kg/km 83 kg/km
301802 2 18 AWG 18.300 kg/km 61 kg/km
302006 6 20 AWG 29.500 kg/km 97 kg/km
302015 15 20 AWG 73.700 kg/km 178 kg/km
302020 20 20 AWG 98.100 kg/km 259 kg/km
302025 25 20 AWG 122.600 kg/km 354 kg/km
302204 4 22 AWG 13.700 kg/km 33 kg/km
302210 10 22 AWG 34.896 kg/km 67 kg/km
302215 15 22 AWG 51.300 kg/km 91 kg/km
302220 20 22 AWG 68.500 kg/km 148 kg/km
302225 25 22 AWG 85.600 kg/km 188 kg/km
302410 10 24 AWG 21.400 kg/km 52 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!