SKINTOP® ST-M 32X1.5 RAL 7001 SGY 5ST
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 21 mm; レンチ幅 1: 36; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 回転時の安定性が高く、マルチコースの扁平な台形糸により素早く閉じる。
- 振動が発生した場合、永久的な振動保護機能により、ドーム型のキャップナットが開くのを防ぎます。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)およびIP 69を実現しています。
- 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
- SKINTOP® ST(R) M ISOバリエーションは、特に長い接続ねじにより厚肉ハウジングに適しています。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
47 mm
光幅
21 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
40.3 mm
最小クランプ範囲
9 mm
最大クランプ範囲
21 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
UV-C resistant
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40010604
認証:GGVS
はい
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002NB
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
SKINTOP® ST-M (small PU)の全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53110146 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 10 |
53110147 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | シルバーグレー | 10 |
53110148 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | シルバーグレー | 10 |
53110149 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | シルバーグレー | 10 |
53110150 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | シルバーグレー | 5 |
53110151 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | シルバーグレー | 5 |
53110152 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 34 mm | 55 mm | シルバーグレー | 5 |
53110153 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | シルバーグレー | 5 |