UNITRONIC® 100 CY 5x0,34
低周波データケーブル; 5X0.34; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; シールド; 柔軟

¥768
在庫切れ
型番
0031070
(¥768/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® 100 CY 5x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® 100 CY 5x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® 100 CY 5x0,34 low frequency data transmission cable -   Secondary Image UNITRONIC® 100 CY 5x0,34 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。
  • 電磁干渉に強い銅編組シールド。
  • 押し出し成型のインナーシース(0.25 mm2からのケーブル用)により、さらなる堅牢性を実現。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

95 kg/km

銅指数

42.000 kg/km

銅指数 (lb)

282.228 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

57 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

5X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

UNITRONIC®カラーコード

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

41.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

138.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
UNITRONIC® 100 CYの全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0031031 3 0.25 mm² 5.4 mm 20.200 kg/km 48 kg/km
0031032 7 0.25 mm² 6.7 mm 37.600 kg/km 82 kg/km
0031033 10 0.25 mm² 8.2 mm 48.800 kg/km 129 kg/km
0031034 14 0.25 mm² 8.7 mm 64.600 kg/km 147 kg/km
0031048 3 0.34 mm² 5.8 mm 24.100 kg/km 62 kg/km
0031049 7 0.34 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 106 kg/km
0031050 10 0.34 mm² 9 mm 67.700 kg/km 167 kg/km
0031052 16 0.34 mm² 10.5 mm 95.000 kg/km 219 kg/km
0031060 52 0.34 mm² 17.6 mm 336.000 kg/km 629 kg/km
0031066 4 0.25 mm² 5.7 mm 24.000 kg/km 61 kg/km
0031067 5 0.25 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 72 kg/km
0031068 2 0.34 mm² 5.6 mm 20.000 kg/km 45 kg/km
0031069 4 0.34 mm² 6.4 mm 29.000 kg/km 65 kg/km
0031070 5 0.34 mm² 6.9 mm 42.000 kg/km 95 kg/km
0034006 2 0.14 mm² 3.7 mm 12.000 kg/km 20 kg/km
0034007 3 0.14 mm² 3.9 mm 13.000 kg/km 28 kg/km
0034008 4 0.14 mm² 4.1 mm 14.300 kg/km 33 kg/km
0034009 5 0.14 mm² 4.4 mm 15.500 kg/km 38 kg/km
0034010 7 0.14 mm² 4.7 mm 20.300 kg/km 49 kg/km
0034011 10 0.14 mm² 5.7 mm 34.300 kg/km 66 kg/km
0034012 14 0.14 mm² 6.3 mm 32.000 kg/km 80 kg/km
0034013 16 0.14 mm² 6.6 mm 40.900 kg/km 90 kg/km
0034016 27 0.14 mm² 8.1 mm 70.600 kg/km 148 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!